Danfoss logo
M12 female straight cable 12.2m M/8

Príslušenstvo pre elektrické ventily, Kábel

034G7078

Použité pre produkt, komentáre: Priamy konektor, Typové označenie: Kábel, Dĺžka kábla [m]: 12.2, Použité pre produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [ft]40.0 ft
Dĺžka kábla [m]12.200 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia káblaTwisted pair
Izolačný materiál káblaPVC
Klasifikácia IP krytiaIP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory cable M12/s 12.2m M/8
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEEACRoHSUKCA
Označenie CEYes
Použité pre produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Použité pre produkt, komentárePriamy konektor
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Prevádzková teplota [°C] [min.]-40 °C
Prevádzková teplota [°F] [max.]176 °F
Prevádzková teplota [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektrické ventily
SCIP dokumentácia č.-
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKábel

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.894 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.78 Kilogram
Objem1.764 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm