Danfoss logo
Náhradný diel, Súprava aktuátora-product-details

Náhradný diel, Súprava aktuátora

034G3682

Typ výrobku: Náhradný diel, Typové označenie: Súprava aktuátora, Pohon

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Charakteristika prietokuLineárna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieM12
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPohon
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Osvedčenieuznávané podľa ULCECMIMCRNEACUKCA
Označenie CEYes
Použité pre produktETS 500L
Použité pre produkt, komentáreOil free
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre elektrický ventil
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 250-800/KVS 42
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieSúprava aktuátora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.247 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.012 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm