Náhradný diel, Súprava aktuátora
034G3648
Typ výrobku: Náhradný diel, Typové označenie: Súprava aktuátora, Pohon
034G3648
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L OF |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 37.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 536 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Pohon |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | uznávané podľa ULCECMIMCRNEACUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | ETS 400L |
| Použité pre produkt, komentáre | Oil free |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ETS 250-800/KVS 42 |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Súprava aktuátora |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.192 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.89 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |