Danfoss logo
Náhradný diel, ETS 250L, Súprava aktuátora-product-details

Náhradný diel, ETS 250L, Súprava aktuátora

034G3647

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ETS 250L, Typové označenie: Súprava aktuátora, Pohon

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Charakteristika prietokuS-shape
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieM12
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L S OF
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPohon
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Osvedčenieuznávané podľa ULCECMIMCRNEACUKCA
Označenie CEYes
Použité pre produktETS 250L
Použité pre produkt, komentáreOil free
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre elektrický ventil
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 250-800/KVS 42
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieSúprava aktuátora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.72 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.72 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162506905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm