Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Náhradný diel, Súprava aktuátora

034G3642

Typ výrobku: Náhradný diel, Typové označenie: Súprava aktuátora, Pohon

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Charakteristika prietokuS-shape
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické pripojenieM12
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPohon
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAuznávané podľa UL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Použité pre produktETS 400L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre elektrický ventil
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 250-800/KVS 42
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieSúprava aktuátora

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.205 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.946 Kilogram
Objem6.248 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm