Príslušenstvo pre elektrické ventily, Kábel
034G2201
Použité pre produkt, komentáre: Priamy konektor, Typové označenie: Kábel, Dĺžka kábla [m]: 2, Použité pre produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
034G2201
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [ft] | 6.6 ft |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samica |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 034G2330 |
| Izolačný materiál kábla | PVC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m M/20 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CERoHSUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Použité pre produkt, komentáre | Priamy konektor |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 80 °C |
| Prevádzková teplota [°C] [min.] | -50 °C |
| Prevádzková teplota [°F] [max.] | 176 °F |
| Prevádzková teplota [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektrické ventily |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Kábel |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.092 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.091 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.286 Liter |
| EAN/UPC | 5702428826402 |