Konzola, Konzola
032F8036
Konzola, Typové označenie: Konzola, Použité pre produkt: EVU, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40
032F8036
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EVU bracket, accessory I-pack 40 pcs. |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Konzola |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | EVU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo solenoidových ventilov |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Konzola |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.008 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.008 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702428091572 |