EVRB
032F6325
Použité pre produkt: EVRB
032F6325
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice kit ø3 mm Multi-10 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Orifice |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | EVRB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Spare part |
| Typové označenie | Orifice ø3 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.011 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428000307 |