Náhradný diel, EVRB, Servisná súprava
032F5286
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVRB, Typové označenie: Servisná súprava
032F5286
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| Max. OPD [bar] 20 W DC | 21 bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 400 psig |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVRB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Servisná súprava |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.123 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.115 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422146797 |