Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradný diel, EVR 25, Servisná súprava pre piesty

032F3236

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVR 25, Typové označenie: Servisná súprava pre piesty

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionREP.SĆT
Max. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC14 bar
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVR 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICM / ICS / ICLX spare parts
SmerŽiadny
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Typové označenieServisná súprava pre piesty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.216 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.165 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447