Náhradný diel, EVRF, Servisná súprava
032F0261
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVRF, Typové označenie: Servisná súprava
032F0261
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. OPD [bar] 10 W AC | 6 bar |
| Max. OPD [bar] 20 W DC | 6 bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 400 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVRF |
| Použité pre produkt, komentáre | 3 ways |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Smer | Trojcestný |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | Servisná súprava |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.129 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.121 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422114543 |