Náhradný diel, EVR 15, Servisná súprava a.c
032F0188
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVR 15, Typové označenie: Servisná súprava a.c, Súprava na opravu
032F0188
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVR 15EVR 18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Servisná súprava a.c |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.284 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.252 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.865 Liter |
| EAN/UPC | 5702422045991 |