Náhradný diel, EVR 2; EVR 3, Montáž armatúry
032F0180
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVR 2; EVR 3, Typové označenie: Montáž armatúry, Armature tube assy
032F0180
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Armature tube assy |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | EVR 2EVR 3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Montáž armatúry |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.029 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.075 Liter |
| EAN/UPC | 5702422014812 |