Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Príruba, 100 mm, Tupý zvar

027N3100

Štandardný prípoj: DIN 2526, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyTesniace výklenky
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description,V.FLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVSI 100WVS 100WVTS 100
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojDIN 2526
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]4 in
Veľkosť pripojenia [mm]100 mm
Verzia príruby9.0 D
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.598 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.33 Kilogram
Objem12.034 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm