Príruba, 50 mm, Tupý zvar
027N3050
Štandardný prípoj: DIN 2526, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Okrúhly |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konštrukcia príruby | Tesniace výklenky |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | WVS 50WVTS 50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | DIN 2526 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 50 mm |
| Verzia príruby | 9.0 A |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.204 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.979 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |