Danfoss logo
Flange set_027N3042

Príruba, 100 mm, Tupý zvar

027N3042

Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 80PML 80PMLX 80
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]4 in
Veľkosť pripojenia [mm]100 mm
Verzia príruby14.0 A
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.264 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.18 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741