Danfoss logo
Flange set_027N3039

Príruba, 65 mm, Tupý zvar

027N3039

Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Verzia príruby12.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.082 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.991 Kilogram
Objem1.406 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm