Príruba, 40 mm, Tupý zvar
027N3036
Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 40 mm |
| Verzia príruby | 11.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.279 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.21 Kilogram |
| Objem | 0.889 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |