Príruba, 32 mm, Tupý zvar
027N3033
Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Welding Flange set |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 32 mm |
| Verzia príruby | 3.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.042 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.92 Kilogram |
| Objem | 0.836 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |