Danfoss logo
Flange set_027N2665

Príruba, 65 mm, Tupý zvar

027N2665

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in, 2/set
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Verzia príruby13.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.244 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.193 Kilogram
Objem1.561 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm