Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Príruba, 50 mm, Tupý zvar

027N2550

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Veľkosť pripojenia [mm]50 mm
Verzia príruby12.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.003 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.943 Kilogram
Objem2.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm