Danfoss logo
Flange set_027N2440

Príruba, 40 mm, Tupý zvar

027N2440

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Flanges 1 1/2 in
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]40 mm
Verzia príruby11.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.109 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.983 Kilogram
Objem0.964 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422002697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm