Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Príruba, 32 mm, Tupý zvar

027N2332

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlange Set 1 1/4 in weld
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm
Verzia príruby10.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.586 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.492 Kilogram
Objem0.906 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm