Príruba, 10 mm, Tupý zvar
027N2020
Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2020
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Welding Flange set |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 10 mm |
| Verzia príruby | 1.3 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.584 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.574 Kilogram |
| Objem | 0.288 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |