Danfoss logo
Flange set_027N2013

Príruba, 25 mm, Hrdlový zváraný spoj

027N2013

Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Verzia príruby4.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.713 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.64 Kilogram
Objem0.923 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm