Danfoss logo
Flange set_027N2010

Príruba, 10 mm, Hrdlový zváraný spoj

027N2010

Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]10 mm
Verzia príruby1.3
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.57 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.566 Kilogram
Objem0.315 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428197007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm