Danfoss logo
Flange set_027N2006

Príruba, 65 mm, Hrdlový zváraný spoj

027N2006

Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Verzia príruby13.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.028 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.642 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014