Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Príruba, 20 mm, Tupý zvar

027N1256

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVS 15

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyDrážka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFlangesćt NRVS 15
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktNRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]20 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.723 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.722 Kilogram
Objem0.787 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm