Príruba, 25 mm, Tupý zvar
027N1254
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVS 25
027N1254
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Flangesćt NRVS 25 |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | NRVS 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 25 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.003 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |