Danfoss logo
Flange set_027N1230

Príruba, 32 mm, Tupý zvar

027N1230

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm
Verzia príruby3.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.976 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.899 Kilogram
Objem0.834 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422119401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm