Príruba, 20 mm, Hrdlový zváraný spoj
027N1116
Štandardný prípoj: ASME B 16.11, Špec. materiálu: Oceľ
027N1116
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Oválny |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Hrdlový zváraný spoj |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 20 mm |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.416 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.32 Kilogram |
| Objem | 0.319 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |