Danfoss logo
Flange set_027N1051

Príruba, 50 mm, Tupý zvar

027N1051

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Veľkosť pripojenia [mm]50 mm
Verzia príruby6.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.782 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.78 Kilogram
Objem2.738 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm