Príruba, 40 mm, Tupý zvar
027N1042
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1042
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Množstvo po formátoch balenia | 4 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 40 mm |
| Verzia príruby | 6.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.9 Kilogram |
| Objem | 2.738 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |