Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Príruba, 40 mm, Tupý zvar

027N1040

Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]40 mm
Verzia príruby7.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.86 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.834 Kilogram
Objem2.81 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm