Príruba, 350 mm, Tupý zvar
027N1024
Štandardný prípoj: EN10220, Špec. materiálu: Oceľ
027N1024
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma príruby | Okrúhly |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Material Description | Flanges DN350 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AKE+ |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN10220 |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 14 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 350 mm |
| Zahrnuté súčasti | 2 prírubyTesneniaBoltNiuts 8.8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 132 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 117 Kilogram |
| Objem | 240 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |