Danfoss logo
Príruba, 250 mm, Tupý zvar-product-details

Príruba, 250 mm, Tupý zvar

027N1022

Štandardný prípoj: EN10220, Špec. materiálu: Oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOkrúhly
Formát baleniaJednodielne balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Material DescriptionFlanges DN250
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktAKE+
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
Sealing face standardDIN 2512
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojEN10220
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]10 in
Veľkosť pripojenia [mm]250 mm
Zahrnuté súčasti2 prírubyTesneniaBoltNuts 8.8

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu59.71 Kilogram
Objem240 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm