Náhradný diel, ICF SS 20 - 40, Adaptér SS
027L4813
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF SS 20 - 40, Typové označenie: Adaptér SS
027L4813
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Názov výrobku | Adaptér |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICF SS 20 - 40 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Pre bočné porty |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | G - NPT |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Adaptér SS |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 - 3/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.126 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.062 Kilogram |
| Objem | 0.029 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |