Danfoss logo
Flange set_027L2554

Príruba, 54 mm, Spájkovanie

027L2554

Štandardný prípoj: ASME B 16.22; EN 1254, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSolder flange set
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
SCIP dokumentácia č.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.22EN 1254
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]2 1/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]54 mm
Verzia príruby12.06.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.004 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.936 Kilogram
Objem2.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm