Príruba, 41 mm, Spájkovanie
027L2441
Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027L2441
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Solder Flange Set for PM |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| SCIP dokumentácia č. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.22 |
| Typ prípoja | Spájkovanie |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 5/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 41 mm |
| Verzia príruby | 11.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.206 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.129 Kilogram |
| Objem | 0.921 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |