Danfoss logo
Flange set_027L2335

Príruba, 35 mm, Spájkovanie

027L2335

Štandardný prípoj: ASME B 16.22; EN 1254, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyŠtvorhranný
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSolder flange set
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPM 32PMFL 125PML 32PMLX 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
SCIP dokumentácia č.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Špec. materiáluOceľ
Štandardný prípojASME B 16.22EN 1254
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]1 3/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]35 mm
Verzia príruby10.04.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.676 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.602 Kilogram
Objem0.897 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422032878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm