Náhradný diel, ICFN 25 - 40, Modul uzatváracieho/spätného ventilu
027L2253
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICFN 25 - 40, Typové označenie: Modul uzatváracieho/spätného ventilu
027L2253
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICFN 25 Stop/check module, Spare |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICFN 25 - 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Modul uzatváracieho/spätného ventilu |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.528 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.155 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |