Danfoss logo
ICF spare part - ICFC 25 - Check valve module

Náhradný diel, ICFC 25 - 40, Modul spätného ventila

027L2252

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICFC 25 - 40, Typové označenie: Modul spätného ventila

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICFC 25 Check valve module, Spare part
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuFunkčný modul
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktICFC 25 - 40
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieModul spätného ventila

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.736 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.505 Kilogram
Objem3.409 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428234771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm