Danfoss logo
Flange set_027L1228

Príruba, 28 mm, Spájkovanie

027L1228

Štandardný prípoj: EN 1254, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
SCIP dokumentácia č.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojEN 1254
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť pripojenia [mm]28 mm
Verzia príruby3.0
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.932 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.86 Kilogram
Objem0.833 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422041429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm