Danfoss logo
Flange set_027L1123

Príruba, 22 mm, Spájkovanie

027L1123

Štandardný prípoj: ASME B 16.22, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
SCIP dokumentácia č.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojASME B 16.22
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť prípoja [palce]7/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]22 mm
Verzia príruby1.3
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.502 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.494 Kilogram
Objem0.308 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422015352
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm