Príruba, Tupý zvar
027L1051
Štandardný prípoj: EN 10220, Špec. materiálu: Oceľ, Použité pre produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma príruby | Štvorhranný |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Jazýčkový |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| SCIP dokumentácia č. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Špec. materiálu | Oceľ |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Príruba |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 5/8 in |
| Verzia príruby | 5.0 |
| Zahrnuté súčasti | 2 príruby |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.515 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.416 Kilogram |
| Objem | 0.921 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |