Danfoss logo
Flange Set

Príruba, 28 mm, Spájkovanie

027L1028

Štandardný prípoj: EN 1254, Špec. materiálu: Mosadz, Použité pre produkt: PHT 85; PHTQ 85

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma prírubyOválny
Formát baleniaMulti balenie
Konštrukcia prírubyJazýčkový
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuFlange set
Obsah batérieNo
Použité pre produktPHT 85PHTQ 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
SCIP dokumentácia č.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Špec. materiáluMosadz
Štandardný prípojEN 1254
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuPríruba
Veľkosť pripojenia [mm]28 mm
Verzia príruby2.2
Zahrnuté súčasti2 príruby

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.949 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.884 Kilogram
Objem0.93 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422004257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm