Elektronický regulačný ventil, CCM Actuator
027H7184
Chladivá: R744; R134a, Max. Pracovný tlak [bar]: 90, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H7184
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. OPD [bar] | 50.0 bar |
| Max. OPD [psig] | 725 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 90.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 1305 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar] | 50.00 bar |
| Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [psi] | 725.0 psi |
| Názov výrobku | Elektronický regulačný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Aktuátor |
| Použité pre produkt | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| SCIP dokumentácia č. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 40 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlakový rozdiel [psi] | 725.000 psi |
| Typ výrobku | CCM Actuator |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.288 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.929 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |