Funkčný modul, ICS 65-40
027H6212
Funkčný modul, Hodnota Cv [gal/min]: 31, Hodnota Kv [m³/h]: 27, Použité pre produkt: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | ICS / ICSH spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICS |
| Názov výrobku | Funkčný modul |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| Poznámky | FUKČNÝ MODUL NAINŠTALOVANÝ |
| Príslušenstvo k výrobku | ICS / ICSH accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICS 65-40 |
| Zahrnuté súčasti | TesnenieO-rings |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.932 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.461 Kilogram |
| Objem | 5.187 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |