Náhradný diel, ICF 50-65, Adaptér odmrazovania 3/8 - 18 NPT
027H5548
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF 50-65, Typové označenie: Adaptér odmrazovania 3/8 - 18 NPT
027H5548
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Defrost adaptor kit - plug NPT - ICF |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Konektor |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICF 50-65 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Bočný port odmrazovania k NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Adaptér odmrazovania 3/8 - 18 NPT |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/8 - 18 NPT |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.229 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.205 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.257 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932493 |