Náhradný diel, ICF 50-65, zvarové spojenie ANSI pre odmrazovanie
027H5546
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: ICF 50-65, Typové označenie: zvarové spojenie ANSI pre odmrazovanie
027H5546
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Welding connector |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICF 50-65 |
| Použité pre produkt, komentáre | Bočné porty odmrazovania DN 25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky k pripojeniu | ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | zvarové spojenie ANSI pre odmrazovanie |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1" |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 25 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.863 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.81 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |